Menu Search

O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M12 x 1;5 17.0 mm HDPE Geel

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M12 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10286869

Oud artikelnummer:

498663

37578 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,1461
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 73,05

500 x € 0,1461

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.0 mm
H 19.2 mm
L 12.0 mm
SW 10.0 mm
Draadmaat M12 x 1;5
Schroefdraadstandaard Metrisch
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op