Kunststof schroefnagels zijn snelsluitingen en geschikt voor beveiligingspanelen en componenten die snel vervangen moeten worden. Ze kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd, vastgedraaid, losgemaakt en verwijderd met een kruiskopschroevendraaier.
Ons assortiment bevat verschillende materiaalopties, waaronder klinknagels van nylon 6 en nylon 6/6 voorzien van een kruiskop voor een eenvoudige montage of demontage. Ze zijn ideaal voor gebruik in elektrische en elektronische assemblages door hun goede elektrische isolatie-eigenschappen. Het nylon assortiment is uitgebreid met zeer sterke opties gemaakt van impact gemodificeerd nylon met een keuze uit penmaterialen. De optie met acetale pen is ideaal voor massieve of holle materialen, waaronder: hout, beton, metaal, kunststof, tegelblok of mortel. De verzinkt stalen optie biedt een uitstekende thermische en elektrische isolatie en bezit tevens een hoge trekkracht. Er zijn ook opties verkrijgbaar van polyamide PA6, die geschikt zijn voor grotere gatdiameters en een sterkere klemkracht hebben.
Serie: SR1962
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kopvormige klinknagel | Kophoogte | Gatdiameter | Kopdiameter | Uitvoering | Plaatdiktebereik | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2021 - € 0,2495 | Vraag de levertijd aan hier |
Truss
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Ronde dopaandrijving
|
||
| € 0,1566 - € 0,1933 | Vraag de levertijd aan hier |
Bolcilinderkop
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Ronde dopaandrijving
|
||
| € 0,1847 - € 0,2518 | Vraag de levertijd aan hier |
Truss
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,7689 - € 0,7689 | Vraag de levertijd aan hier |
Truss
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,2944 - € 0,4088 | 9390 Op voorraad |
Truss
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,508 - € 0,5171 | 6347 Op voorraad |
Truss
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,2532 - € 0,3508 | 93750 Op voorraad |
Truss
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,2166 - € 0,2974 | 35053 Op voorraad |
Truss
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,273 - € 0,3783 | 19569 Op voorraad |
Truss
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,7826 - € 0,7826 | 8362 Op voorraad |
Truss
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,1952 - € 0,27 | 32000 Op voorraad |
Truss
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,2166 - € 0,2974 | 50500 Op voorraad |
Truss
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,2532 - € 0,3508 | 20059 Op voorraad |
Truss
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,2349 - € 0,3249 | 3394 Op voorraad |
Truss
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,2105 - € 0,2807 | 5798 Op voorraad |
Truss
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,2456 - € 0,3417 | 16960 Op voorraad |
Truss
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,1952 - € 0,27 | 7730 Op voorraad |
Truss
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| € 0,2349 - € 0,3249 | 33105 Op voorraad |
Truss
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
| 10303252 | € 0,2212 - € 0,2944 | 26000 Op voorraad |
Truss
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|
| € 0,2121 - € 0,285 | Vraag de levertijd aan hier |
Truss
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan