Menu Search

Inschroefnagel 6.0 mm (PT) Zwart

Schroefklinknagels gemaakt van nylon 6/6. De ronde verankeringskop heeft een kruiskop. Terwijl de pen in de body wordt geschroefd, zet de doorvoer uit zodat de pen wordt vastgezet. Kan met een kruiskopschroevendraaier worden verwijderd. Kan opnieuw worden gebruikt.
Essentra artikelnummer:

10036396

Oud artikelnummer:

USR-1131

8347 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,5171
5000 + € 0,508
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 517,10

1000 x € 0,5171

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Plaatdiktebereik 1.5 - 6.0 mm
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 3.9 mm
Ankerlengte 11.0 mm
Gatdiameter 5.0 mm
Klinknageltype Schroefnagel
Kopvormige klinknagel Truss
Aandrijvingstype Kruiskopaandrijving
Uitvoering 1
Klinknagelmateriaal Nylon 6/6
Materiaal pen Nylon 6/6
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op