Menu Search

Inschroefnagel 7.0 mm (PT) Zwart

Schroefklinknagels gemaakt van nylon 6/6. De trussvormige verankeringskop heeft een kruiskop. Ideaal voor gebruik in elektrische en elektronische modules door de goede elektrische isolatie-eigenschappen. Monteer de bevestiging door de kop in de module te schroeven.
Essentra artikelnummer:

10082126

Oud artikelnummer:

113105059902

1730 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,2626
500 - 999 € 0,2463
1000 + € 0,1899
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 65,65

250 x € 0,2626

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Plaatdiktebereik 2.0 - 7.0 mm
Kopdiameter 12.5 mm
Kophoogte 1.2 mm
Ankerlengte 9.6 mm
Gatdiameter 5.0 mm
Klinknageltype Schroefnagel
Kopvormige klinknagel Truss
Aandrijvingstype Kruiskopaandrijving
Uitvoering 1
Klinknagelmateriaal Nylon 6/6
Materiaal pen Nylon 6/6
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op