10036402
USR-1132
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,7479 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plaatdiktebereik | 1.5 - 6.0 mm |
|---|---|
| Plaatdiktebereik | 0.059 - 0.236 in |
| Kopdiameter | 0.63 in |
| Kopdiameter | 16.0 mm |
| Kophoogte | 0.154 in |
| Kophoogte | 3.9 mm |
| Ankerlengte | 11.0 mm |
| Ankerlengte | 0.433 in |
| Gatdiameter | 0.236 in |
| Gatdiameter | 6.0 mm |
| Klinknageltype | Schroefnagel |
| Kopvormige klinknagel | Truss |
| Aandrijvingstype | Kruiskopaandrijving |
| Uitvoering | 1 |
| Klinknagelmateriaal | Nylon 6/6 |
| Materiaal pen | Nylon 6/6 |
| Kleur | Zwart |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan