10036389
USR-1
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,2449 |
| 5000 - 9999 | € 0,2038 |
| 10000 + | € 0,1797 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plaatdiktebereik | 0.276 - 0.315 in |
|---|---|
| Plaatdiktebereik | 7.0 - 8.0 mm |
| Kopdiameter | 0.787 in |
| Kopdiameter | 20.0 mm |
| Kophoogte | 3.6 mm |
| Kophoogte | 0.142 in |
| Ankerlengte | 22.0 mm |
| Ankerlengte | 0.866 in |
| Gatdiameter | 0.315 in |
| Gatdiameter | 8.0 mm |
| Klinknageltype | Schroefnagel |
| Kopvormige klinknagel | Truss |
| Aandrijvingstype | Kruiskopaandrijving |
| Uitvoering | 3 |
| Klinknagelmateriaal | Nylon 6 |
| Materiaal pen | Acetaal |
| Kleur | Zwart |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan