10177839
USR-1133
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,2772 |
| 5000 - 9999 | € 0,2328 |
| 10000 + | € 0,2063 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plaatdiktebereik | 0.118 - 0.394 in |
|---|---|
| Plaatdiktebereik | 3.0 - 10.0 mm |
| Kopdiameter | 20.0 mm |
| Kopdiameter | 0.787 in |
| Kophoogte | 0.157 in |
| Kophoogte | 4.0 mm |
| Ankerlengte | 0.551 in |
| Ankerlengte | 14.0 mm |
| Gatdiameter | 8.0 mm |
| Gatdiameter | 0.315 in |
| Klinknageltype | Schroefnagel |
| Kopvormige klinknagel | Truss |
| Aandrijvingstype | Kruiskopaandrijving |
| Uitvoering | 2 |
| Klinknagelmateriaal | Nylon 6/6 |
| Materiaal pen | Nylon 6/6 |
| Kleur | Zwart |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan