Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2471 - € 0,2471 | 7366 Op voorraad |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rood
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,511 - € 0,511 | Vraag de levertijd aan hier |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rood
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1488 - € 0,1488 | Vraag de levertijd aan hier |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2334 - € 0,2334 | 405 Op voorraad |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rood
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3996 - € 0,3996 | 12 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rood
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2273 - € 0,2273 | 1300 Op voorraad |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Rood
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 38693 Op voorraad |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| € 0,081 - € 0,081 | 26450 Op voorraad |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Rood
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,1998 - € 0,1998 | 14178 Op voorraad |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Rood
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| € 0,0382 - € 0,0803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Naturel
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2349 - € 0,2349 | 41299 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rood
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| € 1,0023 - € 1,0023 | 881 Op voorraad |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rood
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| € 0,7048 - € 0,7048 | 24 Op voorraad |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Rood
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,0894 - € 0,0894 | Vraag de levertijd aan hier |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rood
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,3417 - € 0,3417 | 1867 Op voorraad |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| € 0,1357 - € 0,1357 | 1498 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rood
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| € 0,1208 - € 0,1208 | Vraag de levertijd aan hier |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Rood
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 12400 Op voorraad |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| € 0,1846 - € 0,1846 | 178 Op voorraad |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 200 Op voorraad |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rood
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan