Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

This threaded protection cap protects a 1/4-19 BSP/GAS thread typically found on pipe fitting or pipe from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Essentra artikelnummer:

10071441

Oud artikelnummer:

10559

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,0894
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 44,70

500 x € 0,0894

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 14.8 mm
H 11.0 mm
h 8.0 mm
Schroefdraadstandaard BSP
Draadmaat 1/4-19 in
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op