Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,1191 - € 0,1191 Vraag de levertijd aan hier
18.2 mm
5/8-18 in
Rood
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
€ 0,086 - € 0,1058 Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
1/2-20 in
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
€ 0,134 - € 0,134 Vraag de levertijd aan hier
15.9 mm
M14 x 1.5
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
€ 0,1846 - € 0,1846 12500 Op voorraad
24.9 mm
7/8-14 in
Rood
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
€ 0,2898 - € 0,2898 1097 Op voorraad
37.4 mm
1-3/8-12 in
Rood
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
€ 0,2166 - € 0,2166 762 Op voorraad
27.6 mm
#1-14 in
Rood
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
€ 0,1109 - € 0,1109 Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
M10 x 1
Rood
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
€ 0,086 - € 0,086 33500 Op voorraad
11.0 mm
3/8-24 in
Rood
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
€ 0,2334 - € 0,2334 34914 Op voorraad
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rood
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
€ 0,1423 - € 0,1423 6752 Op voorraad
23.0 mm
13/16-16 in
Rood
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
€ 0,1026 - € 0,1026 371 Op voorraad
9.9 mm
M8 x 1
Rood
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
€ 0,3996 - € 0,3996 28 Op voorraad
50.3 mm
1-7/8-12 in
Rood
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
€ 0,1404 - € 0,1404 41626 Op voorraad
17.9 mm
M16 x 1.5
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
€ 0,4607 - € 0,9676 1900 Op voorraad
8.0 mm
3/16 in
Geel
13.0 mm
HDPE
14.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,6269 - € 2,4855 Vraag de levertijd aan hier
51.0 mm
1-3/4 in
Geel
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2339 - € 1,0505 3900 Op voorraad
20.0 mm
1/2-20 in
Geel
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
UNF
€ 0,5032 - € 0,9543 3747 Op voorraad
40.0 mm
1-5/16 in
Geel
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,4283 - € 1,4895 1500 Op voorraad
21.0 mm
5/8-18 in
Geel
16.5 mm
HDPE
18.0 mm
UNF
€ 0,6582 - € 1,247 798 Op voorraad
55.0 mm
1-7/8 in
Geel
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,6119 - € 1,6166 450 Op voorraad
30.0 mm
15/16-16 in
Geel
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
  • van 8
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071670

Prijsbereik
€ 0,1191 - € 0,1191

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    5/8-18 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071274

Prijsbereik
€ 0,1058 - € 0,086

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1/2-20 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083505

Prijsbereik
€ 0,134 - € 0,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M14 x 1.5
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10075081

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1846

Voorraadniveaus
12500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/8-14 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085967

Prijsbereik
€ 0,2898 - € 0,2898

Voorraadniveaus
1097 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-3/8-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10086926

Prijsbereik
€ 0,2166 - € 0,2166

Voorraadniveaus
762 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    #1-14 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083475

Prijsbereik
€ 0,1109 - € 0,1109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M10 x 1
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069950

Prijsbereik
€ 0,086 - € 0,086

Voorraadniveaus
33500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    3/8-24 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071748

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
34914 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10086919

Prijsbereik
€ 0,1423 - € 0,1423

Voorraadniveaus
6752 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    13/16-16 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083468

Prijsbereik
€ 0,1026 - € 0,1026

Voorraadniveaus
371 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M8 x 1
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10082546

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,3996

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083512

Prijsbereik
€ 0,1404 - € 0,1404

Voorraadniveaus
41626 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 3/16 HDPE Geel

10107591

Prijsbereik
€ 0,9676 - € 0,4607

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    8.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    3/16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-3/4 HDPE Geel

10107782

Prijsbereik
€ 2,4855 - € 0,6269

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    51.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-3/4 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1/2 HDPE Geel

10107805

Prijsbereik
€ 1,0505 - € 0,2339

Voorraadniveaus
3900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    1/2-20 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-5/16 HDPE Geel

10107744

Prijsbereik
€ 0,9543 - € 0,5032

Voorraadniveaus
3747 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-5/16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 5/8 HDPE Geel

10107829

Prijsbereik
€ 1,4895 - € 0,4283

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    5/8-18 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-7/8 HDPE Geel

10107799

Prijsbereik
€ 1,247 - € 0,6582

Voorraadniveaus
798 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-7/8 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-5/16 HDPE Geel

10107881

Prijsbereik
€ 1,6166 - € 0,6119

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    15/16-16 in