Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,5658 - € 2,2463 Vraag de levertijd aan hier
45.0 mm
1-1/2 in
Geel
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,4052 - € 0,7698 1747 Op voorraad
32.0 mm
1 in
Geel
25.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2986 - € 0,3614 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
3/4-16 in
Geel
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
€ 0,4621 - € 1,5288 350 Op voorraad
23.0 mm
11/16-16 in
Geel
8.5 mm
HDPE
10.0 mm
UNF
€ 0,2148 - € 0,6328 6500 Op voorraad
26.0 mm
3/4 in
Geel
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2896 - € 0,7698 10799 Op voorraad
29.0 mm
7/8-14 in
Geel
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
UNF
Vraag de levertijd aan hier
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rood
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
€ 0,091 - € 0,091 22500 Op voorraad
13.3 mm
7/16-20 in
Rood
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
€ 0,109 - € 0,109 Vraag de levertijd aan hier
16.5 mm
9/16-18 in
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
€ 0,1846 - € 0,1846 178 Op voorraad
25.3 mm
7/8-18 in
Rood
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
€ 0,086 - € 0,086 33500 Op voorraad
11.0 mm
3/8-24 in
Rood
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
€ 0,1488 - € 0,1488 Vraag de levertijd aan hier
19.7 mm
M18 x 1.5
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,2334 - € 0,2334 405 Op voorraad
27.2 mm
M25 x 1.5
Rood
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,3996 - € 0,3996 12 Op voorraad
44.5 mm
M42 x 2
Rood
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrisch
€ 0,2242 - € 0,2242 17455 Op voorraad
26.2 mm
M24 x 1.5
Rood
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,3264 - € 0,3264 8478 Op voorraad
38.8 mm
M36 x 2
Rood
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrisch
€ 0,1404 - € 0,1404 338 Op voorraad
18.0 mm
M16 x 1.5
Rood
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Metrisch
€ 0,1998 - € 0,1998 Vraag de levertijd aan hier
24.3 mm
M22 x 1.5
Rood
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrisch
€ 0,2746 - € 0,2746 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
M30 x 2
Rood
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,134 - € 0,134 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
M14 x 1.5
Rood
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metrisch
  • van 8
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-1/2 HDPE Geel

10107768

Prijsbereik
€ 2,2463 - € 0,5658

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    45.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-1/2 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1 HDPE Geel

10107706

Prijsbereik
€ 0,7698 - € 0,4052

Voorraadniveaus
1747 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 3/4 HDPE Geel

10107867

Prijsbereik
€ 0,3614 - € 0,2986

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    3/4-16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-1/16 HDPE Geel

10107843

Prijsbereik
€ 1,5288 - € 0,4621

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    11/16-16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 3/4 HDPE Geel

10107676

Prijsbereik
€ 0,6328 - € 0,2148

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    3/4 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 7/8 HDPE Geel

10107874

Prijsbereik
€ 0,7698 - € 0,2896

Voorraadniveaus
10799 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    7/8-14 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068946


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10070550

Prijsbereik
€ 0,091 - € 0,091

Voorraadniveaus
22500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/16-20 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10073957

Prijsbereik
€ 0,109 - € 0,109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    9/16-18 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083352

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1846

Voorraadniveaus
178 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/8-18 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069950

Prijsbereik
€ 0,086 - € 0,086

Voorraadniveaus
33500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    3/8-24 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083529

Prijsbereik
€ 0,1488 - € 0,1488

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M18 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083567

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
405 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M25 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083604

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,3996

Voorraadniveaus
12 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M42 x 2
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083550

Prijsbereik
€ 0,2242 - € 0,2242

Voorraadniveaus
17455 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M24 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083598

Prijsbereik
€ 0,3264 - € 0,3264

Voorraadniveaus
8478 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M36 x 2
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085943

Prijsbereik
€ 0,1404 - € 0,1404

Voorraadniveaus
338 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083543

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1998

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M22 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083581

Prijsbereik
€ 0,2746 - € 0,2746

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M30 x 2
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085936

Prijsbereik
€ 0,134 - € 0,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M14 x 1.5