Menu Search

Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

This threaded protection cap protects a M25 x 1.5 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Essentra artikelnummer:

10083567

Oud artikelnummer:

12110

405 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 0,2334
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 58,35

250 x € 0,2334

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 27.2 mm
H 14.0 mm
h 11.5 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M25 x 1.5
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op