Menu Search

Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

Essentra artikelnummer:

10072943

Oud artikelnummer:

10970

14928 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 + € 0,1998
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 29,97

150 x € 0,1998

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 32.4 mm
H 19.5 mm
h 12.5 mm
Schroefdraadstandaard BSP
Draadmaat 7/8-14 in
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op