Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,2751 - € 0,7713 500 Op voorraad
29.0 mm
7/8 in
Geel
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,4845 - € 1,0175 900 Op voorraad
13.5 mm
5/16 in
Geel
17.0 mm
HDPE
19.5 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,4669 - € 0,9805 3200 Op voorraad
15.0 mm
3/8 in
Geel
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2181 - € 0,9011 7700 Op voorraad
19.0 mm
1/2 in
Geel
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,5077 - € 1,0662 2000 Op voorraad
11.0 mm
1/4 in
Geel
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,3744 - € 1,4872 2900 Op voorraad
27.0 mm
13/16-16 in
Geel
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
€ 0,6099 - € 2,4178 Vraag de levertijd aan hier
51.0 mm
1-3/4 in
Geel
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,4458 - € 0,84 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
1-1/16-12 in
Geel
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
€ 0,4895 - € 0,9227 Vraag de levertijd aan hier
41.0 mm
1-3/8-12 in
Geel
14.0 mm
HDPE
16.0 mm
UNF
€ 0,5371 - € 2,0998 875 Op voorraad
42.0 mm
1-3/8 in
Geel
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,209 - € 1,2928 1100 Op voorraad
21.5 mm
5/8 in
Geel
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,3744 - € 0,7376 1906 Op voorraad
24.0 mm
11/16-16 in
Geel
16.5 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
€ 0,3109 - € 0,8568 500 Op voorraad
34.0 mm
1-1/16 in
Geel
25.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2275 - € 1,0219 3900 Op voorraad
20.0 mm
1/2-20 in
Geel
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
UNF
€ 0,4482 - € 0,9413 1900 Op voorraad
8.0 mm
3/16 in
Geel
13.0 mm
HDPE
14.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,4577 - € 1,7994 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
1-1/16 in
Geel
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,6403 - € 1,213 1298 Op voorraad
55.0 mm
1-7/8 in
Geel
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,5953 - € 1,5726 450 Op voorraad
30.0 mm
15/16-16 in
Geel
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
€ 0,4458 - € 1,764 1450 Op voorraad
36.5 mm
1-3/16-12 in
Geel
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
€ 0,4577 - € 0,8568 2000 Op voorraad
37.0 mm
13/16 in
Geel
25.0 mm
HDPE
27.0 mm
UNF-schroefdraad
  • van 8
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 7/8 HDPE Geel

10107690

Prijsbereik
€ 0,7713 - € 0,2751

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    7/8 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 5/16 HDPE Geel

10107584

Prijsbereik
€ 1,0175 - € 0,4845

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    5/16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 3/8 HDPE Geel

10107607

Prijsbereik
€ 0,9805 - € 0,4669

Voorraadniveaus
3200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    3/8 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1/2 HDPE Geel

10107638

Prijsbereik
€ 0,9011 - € 0,2181

Voorraadniveaus
7700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1/2 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1/4 HDPE Geel

10107577

Prijsbereik
€ 1,0662 - € 0,5077

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1/4 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 13/16 HDPE Geel

10107850

Prijsbereik
€ 1,4872 - € 0,3744

Voorraadniveaus
2900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    13/16-16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-3/4 HDPE Geel

10107782

Prijsbereik
€ 2,4178 - € 0,6099

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    51.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-3/4 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-1/16 HDPE Geel

10107898

Prijsbereik
€ 0,84 - € 0,4458

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-3/8 HDPE Geel

10107911

Prijsbereik
€ 0,9227 - € 0,4895

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    41.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    1-3/8-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-3/8 HDPE Geel

10107751

Prijsbereik
€ 2,0998 - € 0,5371

Voorraadniveaus
875 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-3/8 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 5/8 HDPE Geel

10107652

Prijsbereik
€ 1,2928 - € 0,209

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    5/8 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-1/16 HDPE Geel

10107836

Prijsbereik
€ 0,7376 - € 0,3744

Voorraadniveaus
1906 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    11/16-16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-1/16 HDPE Geel

10107720

Prijsbereik
€ 0,8568 - € 0,3109

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-1/16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1/2 HDPE Geel

10107805

Prijsbereik
€ 1,0219 - € 0,2275

Voorraadniveaus
3900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    1/2-20 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 3/16 HDPE Geel

10107591

Prijsbereik
€ 0,9413 - € 0,4482

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    8.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    3/16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-1/16 HDPE Geel

10107713

Prijsbereik
€ 1,7994 - € 0,4577

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-1/16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-7/8 HDPE Geel

10107799

Prijsbereik
€ 1,213 - € 0,6403

Voorraadniveaus
1298 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-7/8 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-5/16 HDPE Geel

10107881

Prijsbereik
€ 1,5726 - € 0,5953

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    15/16-16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 13/16 HDPE Geel

10107904

Prijsbereik
€ 1,764 - € 0,4458

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    1-3/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 13/16 HDPE Geel

10107737

Prijsbereik
€ 0,8568 - € 0,4577

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    13/16 in