Menu Search

Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 3/16 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107591

Oud artikelnummer:

9222500

1900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,9413
1000 + € 0,4482
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 94,13

100 x € 0,9413

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 8.0 mm
H 14.0 mm
h 13.0 mm
Schroefdraadstandaard UNF-schroefdraad
Draadmaat 3/16 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op