Menu Search

Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 13/16 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107850

Oud artikelnummer:

9305500

2900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,4872
500 - 999 € 0,7082
1000 + € 0,3744
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 74,36

50 x € 1,4872

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 27.0 mm
H 22.0 mm
h 20.0 mm
Schroefdraadstandaard UNF
Draadmaat 13/16-16 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op