Scharnierende zadelclips zorgen voor een stevige houvast van de draden dankzij de vergrendelend bovenkant. De scharnierende functie is handig voor toepassingen die regelmatig moeten worden afgesteld. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Totale lengte | Inwendige hoogte | Hole Size | Totale breedte | Plaatdiktebereik | Bevestigingsmethode | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0833 - € 0,1145 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.642 in
16.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-in; Zelfklevend
|
|||
€ 0,0667 - € 0,0916 | 2816 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-in; Zelfklevend
|
|||
€ 0,0667 - € 0,0916 | 49672 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-in; Zelfklevend
|
|||
€ 0,0667 - € 0,0916 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.642 in
16.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-in; Zelfklevend
|
|||
€ 0,0833 - € 0,1145 | 5998 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-in; Zelfklevend
|
|||
€ 0,0833 - € 0,1145 | 37615 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-in; Zelfklevend
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan