Menu Search

Zadelclip 11.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

This Wire Saddle with hinged locking top is quickly mounted with adhesive, it is made using UL rated natural nylon.
Essentra artikelnummer:

10038123

Oud artikelnummer:

WSLTB-03A-19A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,4868
5000 - 9999 € 0,4381
10000 + € 0,3943
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 486,80

1000 x € 0,4868

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale breedte 12.0 mm
Totale hoogte 17.5 mm
Inwendige hoogte 11.0 mm
Binnenbreedte 12.7 mm
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op