Menu Search

Zadelclip 4.8 mm 10.7 mm Naturel Nylon 6/6

Deze Zadelclips met Scharnierende borgkap klikken in paneelgaten vast en zijn gemaakt van Naturel Nylon met UL-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10037874

Oud artikelnummer:

WSLT-01A-19

2615 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1234
5000 - 9999 € 0,1139
10000 - 19999 € 0,1081
20000 - 29999 € 0,1021
30000 + € 0,0897
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 123,40

1000 x € 0,1234

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale breedte 16.8 mm
Inwendige hoogte 4.8 mm
Binnenbreedte 10.7 mm
Plaatdiktebereik 1.57 mm
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op