Menu Search

Zadelclip 3.4 mm 13.5 mm Naturel Nylon 6/6

Deze Zadelclips met Scharnierende borgkap klikken in paneelgaten vast en zijn gemaakt van Naturel Nylon met UL-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10037966

Oud artikelnummer:

WSLT-3.5-2-1-01

2357 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,093
5000 - 9999 € 0,0861
10000 - 19999 € 0,0814
20000 - 29999 € 0,0769
30000 + € 0,0679
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 93,00

1000 x € 0,093

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale breedte 19.6 mm
Inwendige hoogte 3.4 mm
Binnenbreedte 13.5 mm
Plaatdiktebereik 1.57 mm
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op