Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0668 - € 0,0824 | Vraag de levertijd aan hier |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1053 - € 0,3328 | 28 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| € 0,1873 - € 0,593 | Vraag de levertijd aan hier |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| € 0,1902 - € 0,5991 | 1000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| € 0,0857 - € 0,1059 | 17 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| € 0,1452 - € 0,1793 | Vraag de levertijd aan hier |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| € 0,0709 - € 0,0876 | Vraag de levertijd aan hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,058 - € 0,0716 | Vraag de levertijd aan hier |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| € 0,072 - € 0,0889 | Vraag de levertijd aan hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| € 0,3429 - € 0,5143 | 7064 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,093 - € 0,1396 | 38 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0758 - € 0,0936 | Vraag de levertijd aan hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| € 0,0938 - € 0,1158 | Vraag de levertijd aan hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| € 0,0844 - € 0,1043 | 1948 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| € 0,455 - € 0,5618 | Vraag de levertijd aan hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| € 0,0925 - € 0,1142 | Vraag de levertijd aan hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| € 0,1714 - € 0,2564 | 8988 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0855 - € 0,1055 | 1000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| € 0,2161 - € 0,6807 | 142 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| € 0,0925 - € 0,2913 | Vraag de levertijd aan hier |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan