Menu Search

Afstandhouder 0.409 in 0.591 in Hittegestabiliseerd nylon 6/6

Deze ronde afstandshouder zonder schroefdraad biedt fysieke ruimte tussen componenten, en tevens thermische en elektrische isolatie. UL94 V2-classificatie vlamweerstand
Essentra artikelnummer:

10204962

Oud artikelnummer:

13ME104

17 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1088
5000 - 19999 € 0,0979
20000 + € 0,0881
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 108,80

1000 x € 0,1088

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 10.4 mm
Buitendiameter 15 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 121.1 °C
Materiaal Hittegestabiliseerd nylon 6/6
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op