Menu Search

Afstandhouder 0.327 in 0.709 in Hittegestabiliseerd nylon 6/6

Deze ronde afstandshouder zonder schroefdraad biedt fysieke ruimte tussen componenten, en tevens thermische en elektrische isolatie. UL94 V2-classificatie vlamweerstand
Essentra artikelnummer:

10204887

Oud artikelnummer:

13ME096

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,6158
500 - 2499 € 0,2932
2500 - 4999 € 0,2355
5000 + € 0,1955
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 30,79

50 x € 0,6158

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 8.3 mm
Buitendiameter 18 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 121.1 °C
Materiaal Hittegestabiliseerd nylon 6/6
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op