Menu Search

Afstandhouder 0.327 in 0.472 in 30.0 mm Hittegestabiliseerd nylon 6/6

Deze Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Hitte-Gestabiliseerd Polyamide (PA 6) en worden gebruikt om componenten binnen assemblages te scheiden; deze afstandhouders zijn gemaakt van een materiaal dat zorgt voor verbeterde thermische eigenschappen vergeleken met onbehandeld PA6, terwijl de mechanische kenmerken van het materiaal behouden blijven. Gebruikt in applicaties waar de temperatuur kan stijgen tot 125°C; met UL94 V-2-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10204832

Oud artikelnummer:

13ME091

8988 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,2636
2500 - 4999 € 0,2118
5000 + € 0,1762
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 131,80

500 x € 0,2636

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 30.0 mm
Binnendiameter 8.3 mm
Buitendiameter 12 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 121.1 °C
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M8
Materiaal Hittegestabiliseerd nylon 6/6
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op