Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0471 - € 0,0582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | 1196 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | 1000 Op voorraad |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | 2000 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | 2872 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | 8556 Op voorraad |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0547 - € 0,0676 | 1000 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | 1000 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,0863 - € 0,1066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | 478 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | 5732 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | 467 Op voorraad |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | 570 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| € 0,0471 - € 0,0582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| € 0,05 - € 0,0618 | 13 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan