Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5283 - € 1,1749 | 1800 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5669 - € 0,5669 | Vraag de levertijd aan hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,6752 - € 1,5052 | 4700 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,4704 - € 1,0471 | 4200 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,7369 - € 0,7369 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,5965 - € 1,3338 | 2900 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,5505 - € 1,1998 | 13000 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1171 - € 0,1171 | Vraag de levertijd aan hier |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,2137 | 450 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2597 - € 0,4734 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1929 - € 0,1929 | 382 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0839 - € 0,0988 | 143 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,0506 - € 0,0595 | 12210 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0839 - € 0,0988 | 1007 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0979 - € 0,0979 | Vraag de levertijd aan hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10167793 | € 0,1077 - € 0,1265 | 1000 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| € 0,0482 - € 0,0571 | 8090 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,226 - € 0,226 | 498 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0482 - € 0,0571 | 7910 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0549 - € 0,0645 | 25777 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan