Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1358 - € 0,1444 | 4425 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,9987 - € 1,766 | 42 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,4143 - € 2,2854 | Vraag de levertijd aan hier |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 1,8996 - € 4,1702 | Vraag de levertijd aan hier |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,0839 - € 0,0988 | 498 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,7657 - € 1,4989 | 4303 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,8756 - € 1,7215 | 2529 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,1085 - € 1,9441 | 48 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,6621 - € 3,6508 | Vraag de levertijd aan hier |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,1399 - € 0,1929 | 46500 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,1196 - € 0,1647 | 5663 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,224 - € 0,4081 | 312 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2804 - € 0,509 | 270 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,7227 - € 1,4143 | 513 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,224 | 93 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,2923 - € 0,5313 | 14508 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,2597 - € 0,4749 | Vraag de levertijd aan hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,3205 - € 0,5223 | 30599 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,3101 - € 0,5624 | 9608 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1721 - € 0,2389 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan