Menu Search

Afstandhouder 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

Deze Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder schroefdraad zijn vervaardigd uit Glasvezelversterkt Polyamide (PA 6 +25% GF) en worden gebruikt om componenten in assemblages te scheiden; de toevoeging van glasvezel aan het kunststof zorgt voor extra sterkte, stijfheid, slijtagekenmerken en een verbeterde thermische weerstand. Geclassificeerd als UL 94 HB.
Essentra artikelnummer:

10167793

Oud artikelnummer:

RRSN-52100-25GF

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1265
5000 - 9999 € 0,1202
10000 - 19999 € 0,1138
20000 + € 0,1077
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 63,25

500 x € 0,1265

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 25.0 mm
Binnendiameter 5.2 mm
Buitendiameter 10.0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -30 - 85 °C
Materiaal PA
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Verpakkingsaantal 500

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op