RRSN-3460-30-GF
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 + | € 0,2155 |
Spacer Length | 30.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 1.181 in |
Inside Diameter | 3.5 mm |
Inside Diameter | 0.138 in |
Outside Diameter | 6.0 mm |
Outside Diameter | 0.236 in |
Full Material | 30% Glass Filled Polyamide 6 |
Colour | Black |
Spacer Shape | Round |
Commodity Code | 3926909790 |
Package Quantity | 500 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan