Menu Search

Afstandhouder 8.2 mm 16.0 mm 21.0 mm PA

Deze Ronde, Naturel Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten in assemblages van elkaar te scheiden. Deze afstandhouders zijn cruciaal in toepassingen waar thermische en elektrische isolatie tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10187333

Oud artikelnummer:

1117880000VR

4200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,0471
1000 + € 0,4704
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 104,71

100 x € 1,0471

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 21.0 mm
Binnendiameter 8.2 mm
Buitendiameter 16.0 mm
Materiaal PA
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926300090
Verpakkingsaantal 1000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op