Menu Search

Rechthoekige inzetstukken

Op voorraad

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.

  • Geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen.
  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Minder Filters Toon meer filters
350 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid B T2 Kleur A Materiaal T1 Type Bestellen
€ 0,1628 - € 0,3011 5269 Op voorraad
10.0 mm
1.5 mm
Wit
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,2535 - € 0,4625 1629 Op voorraad
20.0 mm
1.5 mm
Grijs
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 0,4409 - € 0,9754 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
1.5 mm
Zwart
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 1,2045 - € 4,6683 20 Op voorraad
50.0 mm
2.0 mm
Grijs
70.0 mm
PE
5.0 mm
1
€ 1,1022 - € 2,7952 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
1.5 mm
Wit
60.0 mm
PE
3.5 mm
1
€ 0,5561 - € 1,9163 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
1.5 mm
Zwart
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
€ 0,4524 - € 0,9956 547 Op voorraad
25.0 mm
1.0 mm
Grijs
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 1,2579 - € 4,8844 4090 Op voorraad
40.0 mm
1.0 mm
Zwart
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,7074 - € 2,0748 486 Op voorraad
30.0 mm
1.0 mm
Wit
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 0,7305 - € 1,4293 447 Op voorraad
40.0 mm
1.0 mm
Grijs
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,4442 - € 0,9769 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
1.0 mm
Wit
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
€ 0,412 - € 0,9135 41 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Wit
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,5561 - € 1,9163 650 Op voorraad
34.0 mm
1.5 mm
Wit
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
€ 0,9019 - € 2,6367 1045 Op voorraad
30.0 mm
1.0 mm
Wit
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 0,7305 - € 1,4293 357 Op voorraad
40.0 mm
1.0 mm
Wit
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,5749 - € 1,9595 575 Op voorraad
20.0 mm
1.5 mm
Grijs
60.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,5878 - € 1,1165 10200 Op voorraad
50.0 mm
1.5 mm
Zwart
50.0 mm
LDPE
2.0 mm
€ 0,6282 - € 1,3192 4750 Op voorraad
70.0 mm
1.0 mm
Zwart
70.0 mm
LDPE
2.0 mm
€ 1,4063 - € 2,9531 12730 Op voorraad
80.0 mm
3.0 mm
Zwart
100.0 mm
LDPE
5.5 mm
€ 0,3386 - € 0,6172 100 Op voorraad
80.0 mm
1.0 mm
Zwart
80.0 mm
LDPE
2.5 mm
  • van 18
Rechthoekige buisinsteekdop 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Wit PE

10181478

Prijsbereik
€ 0,3011 - € 0,1628

Voorraadniveaus
5269 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Grijs PE

10181621

Prijsbereik
€ 0,4625 - € 0,2535

Voorraadniveaus
1629 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Zwart PE

10181799

Prijsbereik
€ 0,9754 - € 0,4409

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 70.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Grijs PE

10182192

Prijsbereik
€ 4,6683 - € 1,2045

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Wit PE

10182109

Prijsbereik
€ 2,7952 - € 1,1022

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Zwart PE

10181997

Prijsbereik
€ 1,9163 - € 0,5561

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs PE

10181874

Prijsbereik
€ 0,9956 - € 0,4524

Voorraadniveaus
547 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10182277

Prijsbereik
€ 4,8844 - € 1,2579

Voorraadniveaus
4090 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Wit PE

10182062

Prijsbereik
€ 2,0748 - € 0,7074

Voorraadniveaus
486 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs PE

10181959

Prijsbereik
€ 1,4293 - € 0,7305

Voorraadniveaus
447 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 3.5 mm 1.0 mm Wit PE

10230077

Prijsbereik
€ 0,9769 - € 0,4442

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Wit PE

10181836

Prijsbereik
€ 0,9135 - € 0,412

Voorraadniveaus
41 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Wit PE

10181973

Prijsbereik
€ 1,9163 - € 0,5561

Voorraadniveaus
650 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Wit PE

10182239

Prijsbereik
€ 2,6367 - € 0,9019

Voorraadniveaus
1045 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Wit PE

10181942

Prijsbereik
€ 1,4293 - € 0,7305

Voorraadniveaus
357 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grijs PE

10182017

Prijsbereik
€ 1,9595 - € 0,5749

Voorraadniveaus
575 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Buisinzetstuk 2.0 mm 1.5 mm Zwart LDPE

10287286

Prijsbereik
€ 1,1165 - € 0,5878

Voorraadniveaus
10200 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart LDPE

10287309

Prijsbereik
€ 1,3192 - € 0,6282

Voorraadniveaus
4750 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    70.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Zwart LDPE

10287170

Prijsbereik
€ 2,9531 - € 1,4063

Voorraadniveaus
12730 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Buisinzetstuk 2.5 mm 1.0 mm Zwart LDPE

10287354

Prijsbereik
€ 0,6172 - € 0,3386

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    80.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm