Menu Search

Rechthoekige inzetstukken

Op voorraad

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.

  • Geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen.
  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
358 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid B T2 Kleur A Materiaal T1 Type Bestellen
€ 0,3775 - € 0,8502 600 Op voorraad
25.0 mm
3.0 mm
Zwart
60.0 mm
LDPE
4.5 mm
€ 0,3645 - € 0,7655 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
1.0 mm
Bruin
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,304 - € 0,6081 650 Op voorraad
40.0 mm
1.0 mm
Zwart
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,1332 - € 0,3086 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
1.0 mm
Grijs
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
€ 0,3645 - € 0,7655 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
1.0 mm
Rood
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,938 - € 2,3359 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
2.0 mm
Zwart
100.0 mm
LDPE
4.0 mm
€ 0,5163 - € 1,3114 4725 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Zwart
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,3775 - € 0,8502 800 Op voorraad
25.0 mm
3.0 mm
Zwart
60.0 mm
PE
4.5 mm
1
€ 1,0503 - € 2,2058 225 Op voorraad
40.0 mm
2.0 mm
Wit
100.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
€ 9,265 - € 26,354 21 Op voorraad
50.0 mm
2.0 mm
Zwart
150.0 mm
LDPE
4.0 mm
€ 0,2593 - € 0,5991 300 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Grijs
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
€ 0,1236 - € 0,13 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
1.0 mm
Grijs
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,4106 - € 0,9077 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
1.5 mm
Zwart
75.0 mm
LDPE
2.0 mm
€ 0,9279 - € 2,5476 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
1.5 mm
Zwart
90.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,7478 - € 1,0711 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
2.0 mm
Zwart
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
€ 0,653 - € 0,8744 1000 Op voorraad
30.0 mm
1.0 mm
Zwart
45.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 1,0417 - € 2,3994 400 Op voorraad
60.0 mm
2.4 mm
Grijs
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
€ 0,9394 - € 2,0786 650 Op voorraad
40.0 mm
2.0 mm
Zwart
100.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
€ 0,4221 - € 0,5022 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
1.0 mm
Blauw
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,3146 - € 0,6046 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
1.0 mm
Zilver
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
  • van 18
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Zwart LDPE

10092378

Prijsbereik
€ 0,8502 - € 0,3775

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Bruin LDPE - PIR

10081389

Prijsbereik
€ 0,7655 - € 0,3645

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10081013

Prijsbereik
€ 0,6081 - € 0,304

Voorraadniveaus
650 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10080634

Prijsbereik
€ 0,3086 - € 0,1332

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Rood LDPE - PIR

10081358

Prijsbereik
€ 0,7655 - € 0,3645

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Zwart LDPE

10093061

Prijsbereik
€ 2,3359 - € 0,938

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10246634

Prijsbereik
€ 1,3114 - € 0,5163

Voorraadniveaus
4725 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Zwart PE

10092361

Prijsbereik
€ 0,8502 - € 0,3775

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Wit LDPE - PIR

10093641

Prijsbereik
€ 2,2058 - € 1,0503

Voorraadniveaus
225 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Zwart LDPE

10246702

Prijsbereik
€ 26,354 - € 9,265

Voorraadniveaus
21 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10080689

Prijsbereik
€ 0,5991 - € 0,2593

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10488348

Prijsbereik
€ 0,13 - € 0,1236

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Zwart LDPE

10093276

Prijsbereik
€ 0,9077 - € 0,4106

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    75.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.5 mm Zwart PE

10246672

Prijsbereik
€ 2,5476 - € 0,9279

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Zwart LDPE - PIR

10093160

Prijsbereik
€ 1,0711 - € 0,7478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Zwart PE

10246658

Prijsbereik
€ 0,8744 - € 0,653

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 120.0 mm 60.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Grijs LDPE - PIR

10080986

Prijsbereik
€ 2,3994 - € 1,0417

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.4 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Zwart LDPE - PIR

10093146

Prijsbereik
€ 2,0786 - € 0,9394

Voorraadniveaus
650 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Blauw LDPE - PIR

10081372

Prijsbereik
€ 0,5022 - € 0,4221

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zilver LDPE - PIR

10144121

Prijsbereik
€ 0,6046 - € 0,3146

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm