Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Zwart PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10181799

Oud artikelnummer:

057452569903

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,9754
250 - 999 € 0,5921
1000 + € 0,4409
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 48,77

50 x € 0,9754

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 45.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Type 1
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op