Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Wit PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10182109

Oud artikelnummer:

057605060303

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,7952
250 - 999 € 1,3673
1000 + € 1,1022
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 69,88

25 x € 2,7952

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 60.0 mm
B 50.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.5 mm
Type 1
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Wit
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op