Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | T2 | Kleur | A | Materiaal | T1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,278 - € 0,5839 | 900 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,10 - € 0,2099 | 10700 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,4848 - € 1,0408 | 3450 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| € 0,1613 - € 0,3449 | 11800 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2852 - € 0,5187 | 2000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grijs
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1527 - € 0,2795 | 1740 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0756 - € 0,1676 | 3600 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2953 - € 0,5388 | 2211 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Wit
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1671 - € 0,3054 | 10262 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2031 - € 0,3702 | 442 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3357 - € 0,7406 | 3229 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Grijs
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2852 - € 0,5187 | 730 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Wit
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,304 - € 0,4927 | 2000 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4409 - € 0,9754 | 684 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grijs
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,304 - € 0,4927 | 1600 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2535 - € 0,4625 | 3007 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,3803 - € 0,6181 | 2165 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1988 - € 0,4387 | 4900 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1527 - € 0,2795 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Wit
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2463 - € 0,4495 | 7 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan