Menu Search

Rechthoekige inzetstukken

Op voorraad

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.

  • Geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen.
  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Minder Filters Toon meer filters
350 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid B T2 Kleur A Materiaal T1 Type Bestellen
€ 0,1102 - € 0,2175 1330 Op voorraad
10.0 mm
1.0 mm
Grijs
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,6432 - € 0,8968 1250 Op voorraad
25.0 mm
1.0 mm
Zwart
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,1193 - € 0,2505 196000 Op voorraad
15.0 mm
1.0 mm
Wit
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,0824 - € 0,1821 233 Op voorraad
10.0 mm
1.0 mm
Zwart
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
€ 0,5302 - € 1,3525 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
2.0 mm
Grijs
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
€ 0,5316 - € 1,2405 650 Op voorraad
40.0 mm
1.0 mm
Grijs
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
€ 0,4221 - € 0,5022 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
1.0 mm
Groen
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,3775 - € 0,8502 600 Op voorraad
25.0 mm
3.0 mm
Zwart
60.0 mm
LDPE
4.5 mm
€ 0,7478 - € 1,0711 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
2.0 mm
Zwart
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
€ 0,4048 - € 0,8169 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
1.0 mm
Zilver
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,107 - € 0,2103 3749 Op voorraad
12.0 mm
1.0 mm
Zwart
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
€ 0,122 - € 0,2391 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
1.5 mm
Grijs
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,2656 - € 0,5578 2800 Op voorraad
25.0 mm
1.0 mm
Zwart
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 2,6763 - € 3,5996 210 Op voorraad
30.0 mm
1.0 mm
Zwart
120.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 0,1345 - € 0,2463 3795 Op voorraad
10.0 mm
1.5 mm
Zwart
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 2,5739 - € 3,5845 300 Op voorraad
40.0 mm
2.0 mm
Zwart
90.0 mm
PE
4.0 mm
1
€ 0,0631 - € 0,1397 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
0.8 mm
Zwart
25.4 mm
LDPE
2.0 mm
€ 0,1044 - € 0,2305 4100 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Wit
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,9394 - € 2,0786 Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
2.0 mm
Zwart
100.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
€ 0,2175 - € 0,4992 100 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Wit
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
  • van 18
Rechthoekige buisinsteekdop 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grijs PE

10181287

Prijsbereik
€ 0,2175 - € 0,1102

Voorraadniveaus
1330 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 45.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10246641

Prijsbereik
€ 0,8968 - € 0,6432

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 3.0 mm 1.0 mm Wit LDPE - PIR

10078488

Prijsbereik
€ 0,2505 - € 0,1193

Voorraadniveaus
196000 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Zwart PE

10093177

Prijsbereik
€ 0,1821 - € 0,0824

Voorraadniveaus
233 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Grijs LDPE - PIR

10080979

Prijsbereik
€ 1,3525 - € 0,5302

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10081020

Prijsbereik
€ 1,2405 - € 0,5316

Voorraadniveaus
650 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Groen LDPE - PIR

10081365

Prijsbereik
€ 0,5022 - € 0,4221

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Zwart LDPE

10092378

Prijsbereik
€ 0,8502 - € 0,3775

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Zwart LDPE - PIR

10093160

Prijsbereik
€ 1,0711 - € 0,7478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Zilver LDPE - PIR

10106402

Prijsbereik
€ 0,8169 - € 0,4048

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Zwart PE

10181324

Prijsbereik
€ 0,2103 - € 0,107

Voorraadniveaus
3749 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grijs PE

10181362

Prijsbereik
€ 0,2391 - € 0,122

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10377079

Prijsbereik
€ 0,5578 - € 0,2656

Voorraadniveaus
2800 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 120.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Zwart PE

10246696

Prijsbereik
€ 3,5996 - € 2,6763

Voorraadniveaus
210 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Zwart PE

10181409

Prijsbereik
€ 0,2463 - € 0,1345

Voorraadniveaus
3795 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Zwart PE

10246689

Prijsbereik
€ 3,5845 - € 2,5739

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Buisinzetstuk 2.0 mm 0.8 mm Zwart LDPE

10078242

Prijsbereik
€ 0,1397 - € 0,0631

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 3.0 mm 1.0 mm Wit LDPE - PIR

10078426

Prijsbereik
€ 0,2305 - € 0,1044

Voorraadniveaus
4100 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Zwart LDPE - PIR

10093146

Prijsbereik
€ 2,0786 - € 0,9394

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Wit LDPE - PIR

10080245

Prijsbereik
€ 0,4992 - € 0,2175

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm