Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | T2 | Kleur | A | Materiaal | T1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4524 - € 0,9956 | 547 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 1,2506 - € 2,752 | 5175 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 1,2579 - € 4,8844 | 280 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 1,2045 - € 4,6683 | 20 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grijs
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,9019 - € 2,6367 | 1045 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 1,2304 - € 2,6943 | 632 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,6397 - € 2,19 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 1,4985 - € 4,5386 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grijs
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,5129 - € 1,1339 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,10 - € 0,2099 | 10700 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,6051 - € 1,2708 | 250 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2161 - € 0,4538 | 2000 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,3621 - € 0,5876 | 497 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,2262 - € 0,4841 | 74 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.067 in
1.7 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,1374 - € 0,3025 | 1800 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,2089 - € 0,5204 | 3800 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,1473 - € 0,3094 | 800 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,5158 - € 1,1407 | 1750 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,1556 - € 0,3449 | 500 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,0756 - € 0,1676 | 100 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan