Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | T2 | Kleur | A | Materiaal | T1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1345 - € 0,2463 | 4998 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Wit
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1425 - € 0,2593 | 1927 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0847 - € 0,1872 | 300 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1469 - € 0,3237 | 8600 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,4466 - € 1,0862 | 750 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0858 - € 0,2105 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0772 - € 0,1776 | 2250 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.374 in
34.9 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1113 - € 0,2562 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1988 - € 0,4387 | 1000 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2045 - € 0,4689 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1873 - € 0,4145 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0716 - € 0,1582 | 1071 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Grijs
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,4394 - € 1,1286 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2348 - € 0,5204 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Wit
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0909 - € 0,2009 | 48 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1044 - € 0,2305 | 5100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2175 - € 0,5264 | 100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5345 - € 1,183 | 200 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grijs
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2809 - € 0,6233 | 2450 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grijs
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,1801 - € 0,4145 | 583 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan