Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Grijs LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10080979

Oud artikelnummer:

111782

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,3525
250 - 2499 € 0,5878
2500 - 4999 € 0,559
5000 + € 0,5302
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 33,81

25 x € 1,3525

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 76.2 mm
B 50.8 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Type 1
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Grijs
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op