Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Zwart PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10093177

Oud artikelnummer:

199254

233 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1821
5000 + € 0,0824
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 91,05

500 x € 0,1821

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 30.0 mm
B 10.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op