Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Zwart LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10092378

Oud artikelnummer:

18422

600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,8502
1000 + € 0,3775
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 85,02

100 x € 0,8502

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 60.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.5 mm
T2 3.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op