Menu Search

Rechte maskeer kappen

Op voorraad

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Siliconenrubber, EPDM, Silicone Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Lichtblauw, Oranje, Lichtgroen, Grijs Serie: SR1052, SR1095

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
246 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid IH Kleur Materiaal D Bestellen
€ 0,1855 - € 0,7137 2900 Op voorraad
39.0 mm
Zwart
EPDM
6.0 mm
€ 0,0995 - € 0,1031 13642 Op voorraad
16.7 mm
Zwart
EPDM
14.3 mm
€ 1,4588 - € 1,4588 3200 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
EPDM
20.6 mm
€ 0,3532 - € 0,3606 1950 Op voorraad
27.9 mm
Naturel
Silicone
14.3 mm
€ 1,4158 - € 8,477 Vraag de levertijd aan hier
52.0 mm
Zwart
EPDM
48.0 mm
€ 0,7518 - € 0,7828 1300 Op voorraad
38.1 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
€ 4,2592 - € 4,3631 397 Op voorraad
50.8 mm
Zwart
EPDM
53.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
Zwart
EPDM
7.7 mm
€ 0,9053 - € 4,4878 52 Op voorraad
52.0 mm
Zwart
EPDM
36.0 mm
€ 0,2804 - € 0,2879 415 Op voorraad
15.9 mm
Naturel
Silicone
17.5 mm
€ 0,4244 - € 0,4437 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Naturel
Silicone
20.6 mm
€ 1,8105 - € 1,8847 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
Naturel
Silicone
53.5 mm
€ 1,5879 - € 1,6176 139 Op voorraad
63.5 mm
Zwart
EPDM
17.5 mm
€ 2,1073 - € 2,1518 1589 Op voorraad
72.2 mm
Zwart
EPDM
21.5 mm
€ 0,7687 - € 0,7999 23 Op voorraad
63.5 mm
Naturel
Silicone
17.5 mm
€ 1,0121 - € 5,0176 90 Op voorraad
52.0 mm
Zwart
EPDM
39.0 mm
€ 0,6693 - € 0,6975 8922 Op voorraad
48.9 mm
Naturel
Silicone
19.1 mm
€ 0,6055 - € 2,2439 960 Op voorraad
39.0 mm
Zwart
EPDM
24.0 mm
€ 1,4185 - € 1,483 79 Op voorraad
101.6 mm
Naturel
Silicone
24.6 mm
€ 0,1328 - € 0,1379 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
Naturel
Silicone
7.1 mm
  • van 13
Cape 6.0 mm 39.0 mm EPDM Noir

10386460

Prijsbereik
€ 0,7137 - € 0,1855

Voorraadniveaus
2900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Maximum temperatuur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350850

Prijsbereik
€ 0,1031 - € 0,0995

Voorraadniveaus
13642 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350911

Prijsbereik
€ 1,4588 - € 1,4588

Voorraadniveaus
3200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in UNF; 1/2 in BSP; M22
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Cape 27.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350751

Prijsbereik
€ 0,3606 - € 0,3532

Voorraadniveaus
1950 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.3 mm
  • IH
    27.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
Cape 48.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

10386576

Prijsbereik
€ 8,477 - € 1,4158

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    48.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Maximum temperatuur
    180 °C
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348390

Prijsbereik
€ 0,7828 - € 0,7518

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33; 1 1/2 in UNF; 1 in BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350942

Prijsbereik
€ 4,3631 - € 4,2592

Voorraadniveaus
397 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    53.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Maximum temperatuur
    180 °C
Cape 7.7 mm 30.0 mm EPDM Noir

10359716


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    7.7 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
Cape 36.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

10386552

Prijsbereik
€ 4,4878 - € 0,9053

Voorraadniveaus
52 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Maximum temperatuur
    180 °C
Cape 15.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350768

Prijsbereik
€ 0,2879 - € 0,2804

Voorraadniveaus
415 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • IH
    15.9 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350805

Prijsbereik
€ 0,4437 - € 0,4244

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350843

Prijsbereik
€ 1,8847 - € 1,8105

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    53.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350881

Prijsbereik
€ 1,6176 - € 1,5879

Voorraadniveaus
139 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Maximum temperatuur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350928

Prijsbereik
€ 2,1518 - € 2,1073

Voorraadniveaus
1589 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in UNF; M22
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Cape 63.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350775

Prijsbereik
€ 0,7999 - € 0,7687

Voorraadniveaus
23 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Cape 39.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

10386569

Prijsbereik
€ 5,0176 - € 1,0121

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Maximum temperatuur
    180 °C
Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350782

Prijsbereik
€ 0,6975 - € 0,6693

Voorraadniveaus
8922 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Cape 24.0 mm 39.0 mm EPDM Noir

10386521

Prijsbereik
€ 2,2439 - € 0,6055

Voorraadniveaus
960 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Maximum temperatuur
    180 °C
Cape 101.6 mm Caoutchouc silicone Naturel

10606186

Prijsbereik
€ 1,483 - € 1,4185

Voorraadniveaus
79 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.6 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Massief materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3923509000
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348307

Prijsbereik
€ 0,1379 - € 0,1328

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Massief materiaal
    Silicone