Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Siliconenrubber, EPDM, Silicone Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Lichtblauw, Oranje, Lichtgroen, Grijs Serie: SR1052, SR1095
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | IH | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2863 - € 0,3535 | Vraag de levertijd aan hier |
2.252 in
57.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,23 - € 0,23 | Vraag de levertijd aan hier |
2.323 in
59 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| € 0,5873 - € 0,7251 | 600 Op voorraad |
2.323 in
59 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| € 0,2334 - € 0,2372 | 4794 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,0776 - € 0,0776 | 9000 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| € 0,127 - € 0,304 | 8900 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,4629 - € 0,4745 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 1,9473 - € 1,986 | 1197 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 1,0523 - € 1,0729 | 10481 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 0,4836 - € 0,4926 | 9823 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,4629 - € 0,4745 | 4746 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 1,3025 - € 1,3283 | 33902 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0719 - € 0,0719 | 1148 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,5403 - € 0,5506 | 35943 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2514 - € 0,2514 | 130 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,2643 - € 0,2695 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| € 0,4358 - € 0,4539 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,285 - € 0,2914 | 69099 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,3082 - € 0,3146 | 1250 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 0,0976 - € 0,0976 | 10999 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan