Menu Search

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10348390

Oud artikelnummer:

1461836

2300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,8047
1000 - 1999 € 0,7888
2000 + € 0,7729
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 80,47

100 x € 0,8047

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 31.8 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M33; 1 1/2 in UNF; 1 in BSP
Schroefdraadstandaard BSP
Schroefdraadstandaard Metrisch
Schroefdraadstandaard UNF
Massief materiaal Silicone
Kleur Naturel
Maximum temperatuur 316 °C
Goederencode 3926909790

Product 1461836 vervangt:

Cape 31.8 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Essentra artikelnummer: 10250648
Oud artikelnummer: 461734

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op