Menu Search

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10350881

Oud artikelnummer:

1475775

1439 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,6629
1000 + € 1,6324
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 166,29

100 x € 1,6629

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.5 mm
IH 63.5 mm
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Kleur Zwart
Maximum temperatuur 316 °C
Goederencode 3926909790

Product 1475775 vervangt:

Cape 17.5 mm 63.5 mm EPDM Noir
Essentra artikelnummer: 10449547
Oud artikelnummer: 461809

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op