Menu Search

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10350850

Oud artikelnummer:

1475772

13642 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1031
1000 - 14999 € 0,1016
15000 + € 0,0995
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 10,31

100 x € 0,1031

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 14.3 mm
IH 16.7 mm
Thread Sizes (All) M15
Schroefdraadstandaard Metrisch
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Kleur Zwart
Maximum temperatuur 180 °C
Goederencode 4016999790

Product 1475772 vervangt:

Cape 14.3 mm 16.7 mm EPDM Noir
Essentra artikelnummer: 10449516
Oud artikelnummer: 461799

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op