Menu Search

Plaatmoeren

Op voorraad

Plaatmoeren worden gebruikt voor een veilige schroefverbinding tussen twee panelen

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
45 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Schroefmaat Kophoogte Kopdiameter Maximale plaatdikte Bestellen
€ 0,0921 - € 0,1464 23750 Op voorraad
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
€ 0,0607 - € 0,1419 Vraag de levertijd aan hier
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
€ 0,0595 - € 0,0792 58476 Op voorraad
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
€ 0,1571 - € 0,1939 Vraag de levertijd aan hier
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
€ 0,1251 - € 0,1377 2000 Op voorraad
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
€ 0,0854 - € 0,1138 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
€ 0,1742 - € 0,2319 Vraag de levertijd aan hier
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
€ 0,0962 - € 0,1188 Vraag de levertijd aan hier
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
€ 0,0875 - € 0,1169 1342 Op voorraad
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
€ 0,0758 - € 0,0834 Vraag de levertijd aan hier
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
€ 0,1034 - € 0,2417 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
€ 0,1099 - € 0,1461 Vraag de levertijd aan hier
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
€ 0,0739 - € 0,1171 153 Op voorraad
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
€ 0,1171 - € 0,1854 45164 Op voorraad
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
€ 0,0607 - € 0,0963 10112 Op voorraad
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
€ 0,0549 - € 0,0732 983 Op voorraad
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
€ 0,0653 - € 0,0872 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
€ 0,1742 - € 0,2319 Vraag de levertijd aan hier
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
€ 0,0709 - € 0,078 Vraag de levertijd aan hier
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
€ 0,0931 - € 0,1243 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
  • van 3
PA 4.2 mm Plaatmoer 7.0 mm

10091418

Prijsbereik
€ 0,1464 - € 0,0921

Voorraadniveaus
23750 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    4.2
  • Gatmaat
    7.0 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Prijsbereik
€ 0,1419 - € 0,0607

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Kopdiameter
    14.4 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Totale lengte
    9.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Prijsbereik
€ 0,0792 - € 0,0595

Voorraadniveaus
58476 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Gatmaat
    7.9 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    0.9 mm
  • Totale lengte
    8.3 mm
Plaatwerkmoer 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Prijsbereik
€ 0,1939 - € 0,1571

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    5/16
  • Kopdiameter
    18.8 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Totale lengte
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Prijsbereik
€ 0,1377 - € 0,1251

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.5 mm
  • Kophoogte
    17.6 mm
  • Totale lengte
    24.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Prijsbereik
€ 0,1138 - € 0,0854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    9.5 mm
  • Totale lengte
    17.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Prijsbereik
€ 0,2319 - € 0,1742

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    5/16
  • Kopdiameter
    19.1 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Totale lengte
    9.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Prijsbereik
€ 0,1188 - € 0,0962

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #6
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    18.3 mm
  • Totale lengte
    27.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Prijsbereik
€ 0,1169 - € 0,0875

Voorraadniveaus
1342 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    13.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Prijsbereik
€ 0,0834 - € 0,0758

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Kopdiameter
    14.3 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    14.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Prijsbereik
€ 0,2417 - € 0,1034

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.6 mm
  • Kophoogte
    7.9 mm
  • Totale lengte
    16.15 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Prijsbereik
€ 0,1461 - € 0,1099

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #12
  • Kopdiameter
    13.6 mm
  • Kophoogte
    3.3 mm
  • Totale lengte
    10.4 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm PA

10091401

Prijsbereik
€ 0,1171 - € 0,0739

Voorraadniveaus
153 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    3.5
  • Gatmaat
    6.0 mm
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    1.4 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm PA

10091425

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1171

Voorraadniveaus
45164 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    4.8
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Kopdiameter
    14.0 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
PA 2.9 mm Plaatmoer 5.0 mm

10091388

Prijsbereik
€ 0,0963 - € 0,0607

Voorraadniveaus
10112 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    2.9
  • Gatmaat
    5.0 mm
  • Kopdiameter
    8.0 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Prijsbereik
€ 0,0732 - € 0,0549

Voorraadniveaus
983 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #4
  • Kopdiameter
    6.7 mm
  • Kophoogte
    9.5 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Prijsbereik
€ 0,0872 - € 0,0653

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    11.1 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Prijsbereik
€ 0,2319 - € 0,1742

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    5/16
  • Kopdiameter
    19.1 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Totale lengte
    12.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Prijsbereik
€ 0,078 - € 0,0709

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #6
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Totale lengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404829

Prijsbereik
€ 0,1243 - € 0,0931

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    14.3 mm
  • Kophoogte
    14.3 mm
  • Totale lengte
    21.4 mm
  • Kleur
    Naturel