10307779
60SPG00003
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 2499 | € 0,0914 |
| 2500 - 4999 | € 0,0822 |
| 5000 + | € 0,074 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Schroefmaat | #8;#10 |
|---|---|
| Kopdiameter | 9.5 mm |
| Kopdiameter | 0.374 in |
| Kophoogte | 6.4 mm |
| Kophoogte | 0.252 in |
| Totale lengte | 0.799 in |
| Totale lengte | 20.3 mm |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Kopvorm | Rond |
| Goederencode | 3926909790 |
| Kopmaat | 9.5 mm |
| Kopmaat | 0.374 in |
| Soort kop | Rond |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan