Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plaatmoeren worden gebruikt voor een veilige schroefverbinding tussen twee panelen
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Schroefmaat | Kophoogte | Kopdiameter | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0781 - € 0,0965 | 9000 Op voorraad |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,1024 - € 0,1265 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,073 - € 0,0902 | 5892 Op voorraad |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,1249 - € 0,1876 | 2795 Op voorraad |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,0732 - € 0,0886 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,0954 - € 0,1154 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,0721 - € 0,089 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,053 - € 0,0795 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,074 - € 0,0913 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,0655 - € 0,0721 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,0761 - € 0,0939 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,0746 - € 0,0903 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,053 - € 0,0795 | 2453 Op voorraad |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,0722 - € 0,0892 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,0884 - € 0,1438 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,0947 - € 0,1505 | 11750 Op voorraad |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1203 - € 0,1906 | 50670 Op voorraad |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0759 - € 0,1203 | 37903 Op voorraad |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,113 - € 0,1502 | Vraag de levertijd aan hier |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1063 - € 0,2485 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm