Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.
Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.
Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.
Materiaal: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kleur: Naturel, Zwart, Grijs, Wit, Beige Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR2041
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0501 - € 0,0619 | Vraag de levertijd aan hier |
0.579 in
14.7 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,05 - € 0,0666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
| € 0,0506 - € 0,0675 | 2000 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| € 0,0854 - € 0,1054 | 42438 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
0.787 in
20 mm
|
|
|
||
| € 0,0509 - € 0,0678 | 991 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| € 0,07 - € 0,0864 | 223 Op voorraad |
0.579 in
14.7 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0599 - € 0,0799 | 8988 Op voorraad |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
| € 0,0975 - € 0,1203 | 1182 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturel
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
||
| € 0,0505 - € 0,0624 | 2500 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
||
| € 0,0509 - € 0,0678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturel
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| € 0,05 - € 0,0666 | 7998 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
| € 0,0936 - € 0,1247 | 1397 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturel
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
|
||
| € 0,0506 - € 0,0675 | 874 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| € 0,0509 - € 0,0678 | 9856 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| € 0,0509 - € 0,0629 | 1335 Op voorraad |
0.673 in
17.1 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| € 0,0645 - € 0,0796 | 491 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,1125 - € 0,1501 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,1453 - € 0,1937 | Vraag de levertijd aan hier |
1.094 in
27.8 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,0545 - € 0,066 | 2000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5